Menu Ricerca

Fascetta 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo:

495155

11892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,7626 €
1000 - 1999 0,7261 €
2000 + 0,6881 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

76,26 €

100 x 0,7626 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo Fascetta standard
Diametro massimo fascio cavi 30.0 mm
Resistenza minima a trazione 60.0 kg
Lunghezza totale 150.0 mm
Rivestimento PA
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7326200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci