Menu Ricerca

Fascetta 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo:

495160

374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,3262 €
1000 - 1999 1,2625 €
2000 + 1,1948 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

132,62 €

100 x 1,3262 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo Fascetta standard
Diametro massimo fascio cavi 50.0 mm
Resistenza minima a trazione 170.0 kg
Lunghezza totale 200.0 mm
Rivestimento PA
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7326200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci