Menu Ricerca

Fascetta 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo:

495164

3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 3,0209 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

302,09 €

100 x 3,0209 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo Fascetta standard
Diametro massimo fascio cavi 250.0 mm
Resistenza minima a trazione 170.0 kg
Lunghezza totale 840.0 mm
Rivestimento PA
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7326200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci