Menu Ricerca

Fascetta 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acciaio inossidabile

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 90 mm.
Codice articolo:

495172

4330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,2774 €
1000 + 1,2165 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

127,74 €

100 x 1,2774 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Ladder
Diametro massimo fascio cavi 80.0 mm
Resistenza minima a trazione 111.0 kg
Lunghezza totale 300.0 mm
Rivestimento Non rivestito
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7326200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci