Menu Ricerca

Fascetta 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo:

495179

3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 3,0751 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

307,51 €

100 x 3,0751 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo Ladder
Diametro massimo fascio cavi 180.0 mm
Resistenza minima a trazione 45 kg
Lunghezza totale 610.0 mm
Rivestimento Poliestere
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7326200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci