Menu Ricerca

Fascetta 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo:

495182

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,9959 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

99,59 €

100 x 0,9959 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo Ladder
Diametro massimo fascio cavi 80.0 mm
Resistenza minima a trazione 111.0 kg
Lunghezza totale 300.0 mm
Rivestimento Poliestere
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci