Menu Ricerca

Fascette in metallo

Disponibile

Le nostre fascette in acciaio inossidabile 316 sono autobloccanti e si installano facilmente a mano. Resistono alle temperature estreme e sono molto robuste e durevoli. Sono disponibili anche con rivestimento in PVC e con banda sagomata per fornire una maggiore presa ed evitare slittamenti.

Codice Serie: SRMT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
60 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,4368 € - 0,5139 € 7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
259.0 mm
0,6197 € - 0,6886 € 2172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
203.0 mm
679.0 mm
0,6936 € - 0,8114 € 9182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
152.0 mm
1,0011 € - 1,1135 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
200.0 mm
1,5308 € - 1,612 € 4052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
360.0 mm
0,7152 € - 0,7518 € 5644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
225.0 mm
2,181 € - 2,2894 € Richiedi il lead time qui
180.0 mm
610.0 mm
1,9507 € - 2,0591 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
450.0 mm
3,0209 € - 3,0209 € 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
840.0 mm
1,2896 € - 1,3546 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
450.0 mm
1,2165 € - 1,2774 € 4330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
300.0 mm
0,978 € - 1,0851 € 4672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
225.0 mm
0,9618 € - 1,0688 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
150.0 mm
0,4771 € - 0,5301 € 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.0 mm
521.0 mm
0,8829 € - 0,981 € 2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
380.0 mm
1250.0 mm
0,6881 € - 0,7626 € 11892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
150.0 mm
1,1948 € - 1,3262 € 374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
200.0 mm
0,4958 € - 0,573 € 5582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
0,9282 € - 1,0314 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
362.0 mm
0,8564 € - 0,9015 € 1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
304.0 mm
998.0 mm
  • di 3
Fascetta 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acciaio inossidabile

MT-3

Fascia di prezzo
0,5139 € - 0,4368 €

Livelli di giacenza
7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Fascetta standard
  • Diametro massimo fascio cavi
    70.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.4 kg
  • Lunghezza totale
    259.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acciaio inossidabile

MT-6

Fascia di prezzo
0,6886 € - 0,6197 €

Livelli di giacenza
2172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Fascetta standard
  • Diametro massimo fascio cavi
    203.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.4 kg
  • Lunghezza totale
    679.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Acciaio inossidabile

466600

Fascia di prezzo
0,8114 € - 0,6936 €

Livelli di giacenza
9182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Fascetta standard
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    44.0 kg
  • Lunghezza totale
    152.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Acciaio inossidabile

495156

Fascia di prezzo
1,1135 € - 1,0011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Fascetta standard
  • Diametro massimo fascio cavi
    50.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    60.0 kg
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
Fascetta 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Acciaio inossidabile

495161

Fascia di prezzo
1,612 € - 1,5308 €

Livelli di giacenza
4052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Fascetta standard
  • Diametro massimo fascio cavi
    100.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    170.0 kg
  • Lunghezza totale
    360.0 mm
Fascetta 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acciaio inossidabile

495166

Fascia di prezzo
0,7518 € - 0,7152 €

Livelli di giacenza
5644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    60.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    225.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acciaio inossidabile

495174

Fascia di prezzo
2,2894 € - 2,181 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    180.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    111.0 kg
  • Lunghezza totale
    610.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acciaio inossidabile

495178

Fascia di prezzo
2,0591 € - 1,9507 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    125.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
Fascetta 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Acciaio inossidabile

495164

Fascia di prezzo
3,0209 € - 3,0209 €

Livelli di giacenza
3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Fascetta standard
  • Diametro massimo fascio cavi
    250.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    170.0 kg
  • Lunghezza totale
    840.0 mm
Fascetta 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acciaio inossidabile

495168

Fascia di prezzo
1,3546 € - 1,2896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    125.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acciaio inossidabile

495172

Fascia di prezzo
1,2774 € - 1,2165 €

Livelli di giacenza
4330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    111.0 kg
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acciaio inossidabile

495176

Fascia di prezzo
1,0851 € - 0,978 €

Livelli di giacenza
4672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    60.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    225.0 mm
Fascetta 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acciaio inossidabile

495180

Fascia di prezzo
1,0688 € - 0,9618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    111.0 kg
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
Fascetta 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acciaio inossidabile

MT-5

Fascia di prezzo
0,5301 € - 0,4771 €

Livelli di giacenza
5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Fascetta standard
  • Diametro massimo fascio cavi
    152.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.4 kg
  • Lunghezza totale
    521.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Acciaio inossidabile

MT-9

Fascia di prezzo
0,981 € - 0,8829 €

Livelli di giacenza
2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Fascetta standard
  • Diametro massimo fascio cavi
    380.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.4 kg
  • Lunghezza totale
    1250.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Acciaio inossidabile

495155

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,6881 €

Livelli di giacenza
11892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Fascetta standard
  • Diametro massimo fascio cavi
    30.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    60.0 kg
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
Fascetta 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Acciaio inossidabile

495160

Fascia di prezzo
1,3262 € - 1,1948 €

Livelli di giacenza
374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Fascetta standard
  • Diametro massimo fascio cavi
    50.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    170.0 kg
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
Fascetta 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acciaio inossidabile

495165

Fascia di prezzo
0,573 € - 0,4958 €

Livelli di giacenza
5582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Acciaio inossidabile

MT-11

Fascia di prezzo
1,0314 € - 0,9282 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Fascetta standard
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.4 kg
  • Lunghezza totale
    362.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Acciaio inossidabile

MT-15

Fascia di prezzo
0,9015 € - 0,8564 €

Livelli di giacenza
1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Fascetta standard
  • Diametro massimo fascio cavi
    304.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.4 kg
  • Lunghezza totale
    998.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388