Menu Ricerca

Fascetta 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Nero

This releasable cable tie is made of black nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released by using a push button for easy release. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 80.0 mm
Codice articolo:

461252

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3385 €
1000 - 1999 0,3219 €
2000 + 0,2915 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

33,85 €

100 x 0,3385 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Nero
Tipo testa Testa riapribile
Tipo di foro Senza foro per vite
Materiale dentino Nylon
Diametro massimo fascio cavi 80.0 mm
Lunghezza totale 300.0 mm
Larghezza totale 8.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci