Menu Ricerca

Fascette riapribili

Disponibile

Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
27 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,1048 € - 0,127 € Richiedi il lead time qui
48.0 mm
206.0 mm
0,2113 € - 0,2734 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
295.9 mm
0,1187 € - 0,1444 € 3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
206.0 mm
0,0806 € - 0,1108 € 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
203.2 mm
0,2988 € - 0,3469 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
300.0 mm
0,0974 € - 0,1137 € 4990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
200.0 mm
0,2506 € - 0,2931 € 23257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
370.0 mm
0,1396 € - 0,1642 € 42982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
0,2152 € - 0,2506 € 2408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
300.0 mm
0,0811 € - 0,095 € 86466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
0,1191 € - 0,1395 € 4386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
125.0 mm
0,1341 € - 0,1557 € 46529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
0,0426 € - 0,0498 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
100.0 mm
0,1543 € - 0,1798 € 2047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
200.0 mm
0,0509 € - 0,0599 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
0,3583 € - 0,4192 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
300.0 mm
0,2081 € - 0,245 € 535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
370.0 mm
0,2777 € - 0,3263 € Richiedi il lead time qui
65.0 mm
250.0 mm
0,0811 € - 0,095 € 5962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
200.0 mm
0,0677 € - 0,0791 € 30180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
  • di 2
Fascetta 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10036839

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    206.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10113929

Fascia di prezzo
0,2734 € - 0,2113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    76.2 mm
  • Lunghezza totale
    295.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Nero

10113882

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1187 €

Livelli di giacenza
3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa zigrinata
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10113967

Fascia di prezzo
0,1108 € - 0,0806 €

Livelli di giacenza
375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    50.8 mm
  • Lunghezza totale
    203.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Nero

10247853

Fascia di prezzo
0,3469 € - 0,2988 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Nero

10248072

Fascia di prezzo
0,1137 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
4990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Nero

10248102

Fascia di prezzo
0,2931 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
23257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Naturale

10247891

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1396 €

Livelli di giacenza
42982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Nero

10248096

Fascia di prezzo
0,2506 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
2408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Nero

10248065

Fascia di prezzo
0,095 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
86466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Nero

10247815

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1191 €

Livelli di giacenza
4386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Nero

10247822

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1341 €

Livelli di giacenza
46529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturale

10247860

Fascia di prezzo
0,0498 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Nero

10247839

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
2047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Nero

10248058

Fascia di prezzo
0,0599 € - 0,0509 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Naturale

10248041

Fascia di prezzo
0,4192 € - 0,3583 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Naturale

10247914

Fascia di prezzo
0,245 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Naturale

10248034

Fascia di prezzo
0,3263 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Naturale

10247884

Fascia di prezzo
0,095 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
5962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Naturale

10247877

Fascia di prezzo
0,0791 € - 0,0677 €

Livelli di giacenza
30180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon