Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,409 € |
1000 - 1999 | 0,3869 € |
2000 + | 0,3495 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rivestimento | Non rivestito |
---|---|
Colore | Natural |
Tipo testa | Testa riapribile |
Tipo di foro | Senza foro per vite |
Materiale dentino | Nylon |
Diametro massimo fascio cavi | 80.0 mm |
Diametro massimo fascio cavi | 3.15 in |
Lunghezza totale | 300.0 mm |
Lunghezza totale | 11.811 in |
Larghezza totale | 8.0 mm |
Larghezza totale | 0.315 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.