WIT-50LR-UVB-M
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1718 € |
5000 - 9999 | 0,1586 € |
10000 + | 0,1493 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rivestimento | Non rivestito |
---|---|
Colore | Nero |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo di foro | Senza foro per vite |
Materiale dentino | Nylon |
Diametro massimo fascio cavi | 76.2 mm |
Diametro massimo fascio cavi | 3 in |
Lunghezza totale | 295.9 mm |
Lunghezza totale | 11.65 in |
Larghezza totale | 4.8 mm |
Larghezza totale | 0.189 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.