Menu Ricerca

Fascette - Rilevabili al metal detector

Disponibile

Da utilizzare nel settore alimentare e farmaceutico - dispersione totale del metallo in tutto il corpo della fascetta. Visibile ai raggi x. Il colore blu aiuta il rilevamento. Può essere usata nell'ambito di un processo HACCP. Senza alogeni. Grado di estinguenza UL94 HB. Temperatura di esercizio: da -40C a +85C (continua). Rilevabili con metal detector con sensibilità impostata per rilevare sfere ferrose a partire da 1,5 mm di diametro.

Codice Serie: SR1747

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,2408 € - 0,2675 € 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
92.0 mm
0,6321 € - 0,7024 € 3296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
185.0 mm
0,911 € - 1,0122 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
390.0 mm
0,4362 € - 0,4846 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
200.0 mm
0,6713 € - 0,7458 € 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
109.0 mm
377.0 mm
0,6637 € - 0,7375 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
390.0 mm
0,3132 € - 0,348 € 1789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
0,3053 € - 0,3392 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
145.0 mm
0,2362 € - 0,2624 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
92.0 mm
0,47 € - 0,5222 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
186.0 mm
1,088 € - 1,2089 € 3293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
360.0 mm
1,088 € - 1,2089 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
360.0 mm
0,2362 € - 0,2624 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
92.0 mm
0,5861 € - 0,6512 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
250.0 mm
1,0362 € - 1,1513 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
340.0 mm
0,47 € - 0,5222 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
186.0 mm
1,3069 € - 1,4521 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
340.0 mm
0,4869 € - 0,9806 € 7598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
0,0884 € - 0,1703 € 29300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
0,6895 € - 1,3951 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
385.0 mm
  • di 2
Fascetta 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blu

10277201

Fascia di prezzo
0,2675 € - 0,2408 €

Livelli di giacenza
445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Blu

10277249

Fascia di prezzo
0,7024 € - 0,6321 €

Livelli di giacenza
3296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Blu

10277287

Fascia di prezzo
1,0122 € - 0,911 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Blu

10277232

Fascia di prezzo
0,4846 € - 0,4362 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Blu

10277270

Fascia di prezzo
0,7458 € - 0,6713 €

Livelli di giacenza
188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Blu

10277256

Fascia di prezzo
0,7375 € - 0,6637 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Blu

10277225

Fascia di prezzo
0,348 € - 0,3132 €

Livelli di giacenza
1789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta rilevabile al metal detector 3.4 mm 145.0 mm Nylon 6/6 Blu

10277218

Fascia di prezzo
0,3392 € - 0,3053 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blu

10277294

Fascia di prezzo
0,2624 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Blu

10277331

Fascia di prezzo
0,5222 € - 0,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Blu

10277317

Fascia di prezzo
1,2089 € - 1,088 €

Livelli di giacenza
3293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Blu

10277355

Fascia di prezzo
1,2089 € - 1,088 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Blu

10277324

Fascia di prezzo
0,2624 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Blu

10277362

Fascia di prezzo
0,6512 € - 0,5861 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa quadrata
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nylon Blu

10277263

Fascia di prezzo
1,1513 € - 1,0362 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Blu

10277300

Fascia di prezzo
0,5222 € - 0,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Blu

10277348

Fascia di prezzo
1,4521 € - 1,3069 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 250.0 mm 4.8 mm PA Blu

10355077

Fascia di prezzo
0,9806 € - 0,4869 €

Livelli di giacenza
7598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Fascetta 100.0 mm 2.5 mm PA Blu

10355039

Fascia di prezzo
0,1703 € - 0,0884 €

Livelli di giacenza
29300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Fascetta 385.0 mm 4.8 mm PA Blu

10355107

Fascia di prezzo
1,3951 € - 0,6895 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Lunghezza totale
    385.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66