Menu Ricerca

Fascetta 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Blu

This metal detectable cable tie is made of polypropylene with metal particles. It has a metal tooth head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Codice articolo:

494674

800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,0119 €
1000 - 1999 0,9618 €
2000 + 0,9103 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

101,19 €

100 x 1,0119 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Blu
Tipo testa Testa con dente di metallo
Tipo di foro No Screw Hole
Caratteristiche speciali Rilevabile al metal detector
Lunghezza totale 360.0 mm
Larghezza totale 4.8 mm
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci