Menu Ricerca

Fascetta 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Blu

Questa fascetta rilevabile al metal detector è realizzata in nylon 6/6 con particelle metalliche e polipropilene. Presenta una testa non riapribile. La dispersione totale del metallo in tutto il corpo della fascetta la rende particolarmente adatta per il settore alimentare e farmaceutico. È visibile ai raggi X e il colore blu ne facilita l'individuazione. Può essere usata nell'ambito del processo HACCP ed è priva di alogeni. Il suo grado di autoestinguenza è classificato secondo UL94; può essere utilizzata a una temperatura di esercizio compresa tra - 40°C e + 85°C (costante).
Codice articolo:

494663

2592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,6529 €
1000 - 1999 0,6204 €
2000 + 0,5879 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

65,29 €

100 x 0,6529 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Blu
Tipo testa Testa non riapribile
Tipo di foro No Screw Hole
Caratteristiche speciali Rilevabile al metal detector
Lunghezza totale 185.0 mm
Larghezza totale 4.6 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci