Menu Ricerca

Fascette - Rilevabili al metal detector

Disponibile

Da utilizzare nel settore alimentare e farmaceutico - dispersione totale del metallo in tutto il corpo della fascetta. Visibile ai raggi x. Il colore blu aiuta il rilevamento. Può essere usata nell'ambito di un processo HACCP. Senza alogeni. Grado di estinguenza UL94 HB. Temperatura di esercizio: da -40C a +85C (continua). Rilevabili con metal detector con sensibilità impostata per rilevare sfere ferrose a partire da 1,5 mm di diametro.

Codice Serie: SR1747

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,1842 € - 0,2059 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
145.0 mm
0,5974 € - 0,6638 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
390.0 mm
0,2045 € - 0,2248 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
92.0 mm
0,298 € - 0,3318 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
0,2853 € - 0,5745 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
203.0 mm
0,7957 € - 1,5313 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
400.0 mm
0,5601 € - 1,1308 € 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
280.0 mm
1,2828 € - 1,4359 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
340.0 mm
0,4262 € - 0,5157 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
200.0 mm
0,5256 € - 0,5825 € 576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
109.0 mm
377.0 mm
0,4064 € - 0,4524 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
186.0 mm
1,8101 € - 2,0035 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
340.0 mm
0,5134 € - 0,5716 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
186.0 mm
0,4245 € - 0,4245 € 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
360.0 mm
0,9103 € - 1,0119 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
360.0 mm
0,2086 € - 0,2316 € 2890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
92.0 mm
0,5879 € - 0,6529 € 2592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
185.0 mm
1,1406 € - 1,2679 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
390.0 mm
0,3308 € - 0,4429 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
92.0 mm
0,5215 € - 0,5798 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
250.0 mm
  • di 2
Fascetta rilevabile al metal detector 3.4 mm 145.0 mm Nylon 6/6 Blu

494660

Fascia di prezzo
0,2059 € - 0,1842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Blu

494664

Fascia di prezzo
0,6638 € - 0,5974 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blu

494668

Fascia di prezzo
0,2248 € - 0,2045 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa con dente di metallo
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Blu

494661

Fascia di prezzo
0,3318 € - 0,298 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 203.0 mm 4.6 mm PA Blu

1613791

Fascia di prezzo
0,5745 € - 0,2853 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
Fascetta 400.0 mm 4.6 mm PA Blu

1613797

Fascia di prezzo
1,5313 € - 0,7957 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Lunghezza totale
    400.0 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
Fascetta 280.0 mm 4.8 mm PA Blu

1613794

Fascia di prezzo
1,1308 € - 0,5601 €

Livelli di giacenza
9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
Fascetta 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nylon Blu

494665

Fascia di prezzo
1,4359 € - 1,2828 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa con dente di metallo
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Blu

494662

Fascia di prezzo
0,5157 € - 0,4262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Blu

494666

Fascia di prezzo
0,5825 € - 0,5256 €

Livelli di giacenza
576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Blu

494669

Fascia di prezzo
0,4524 € - 0,4064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa con dente di metallo
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Blu

494673

Fascia di prezzo
2,0035 € - 1,8101 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa con dente di metallo
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Blu

494672

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,5134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa con dente di metallo
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Blu

494670

Fascia di prezzo
0,4245 € - 0,4245 €

Livelli di giacenza
986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa con dente di metallo
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Blu

494674

Fascia di prezzo
1,0119 € - 0,9103 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa con dente di metallo
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blu

494659

Fascia di prezzo
0,2316 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
2890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Blu

494663

Fascia di prezzo
0,6529 € - 0,5879 €

Livelli di giacenza
2592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Blu

494667

Fascia di prezzo
1,2679 € - 1,1406 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Blu

494671

Fascia di prezzo
0,4429 € - 0,3308 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa con dente di metallo
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Blu

494675

Fascia di prezzo
0,5798 € - 0,5215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector