Da utilizzare nel settore alimentare e farmaceutico - dispersione totale del metallo in tutto il corpo della fascetta. Visibile ai raggi x. Il colore blu aiuta il rilevamento. Può essere usata nell'ambito di un processo HACCP. Senza alogeni. Grado di estinguenza UL94 HB. Temperatura di esercizio: da -40C a +85C (continua). Rilevabili con metal detector con sensibilità impostata per rilevare sfere ferrose a partire da 1,5 mm di diametro.
Codice Serie: SR1747
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
0,4751 € - 0,9567 € | 16596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
1,6883 € - 1,8977 € | 7596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
0,6727 € - 1,3611 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
0,0862 € - 0,1662 € | 60000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,2382 € - 0,4594 € | 20996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1675 € - 0,3219 € | 52800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.