Le fascette seghettate sono ideali per raggruppare in maniera semplice i cavi elettrici. Sono pratiche ed efficaci; la gamma comprende tre tipi diversi. Le fascette presentano un design flessibile e sono dotate di un meccanismo di sgancio rapido. Disponibili in PE naturale o nero.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista |
---|---|---|---|---|---|
0,0589 € - 0,0807 € | 13356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,0867 € - 0,1014 € | 828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
0,0411 € - 0,0567 € | 695976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
462694 | 0,0867 € - 0,1014 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
0,0307 € - 0,0307 € | 29894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
0,0867 € - 0,1014 € | 1491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
0,0867 € - 0,1014 € | 8166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
0,0589 € - 0,0807 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare