Menu Ricerca

Fascetta seghettata 15.0 mm 130.0 mm 35.0 mm PE Naturale

This cable tie is made of natural polyethylene (PE). It has a belt design offering flexibility and quick release. It has a maximum cables bundle diameter of 35.0 mm
Codice articolo:

462689

29894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,0307 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

3,07 €

100 x 0,0307 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Polietilene
Tipo di foro Senza foro per vite
Larghezza totale 15.0 mm
Tipo 2
Standard di RoHs
Standard di HF
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci