Menu Ricerca

Fascetta 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm PA Nero

This non-releasable cable tie is manufactured from black UV resistant Polyamide 66. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: RG-315-UV
Codice articolo:

20002107

43292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Nero
Tipo testa Testa non riapribile
Tipo di foro No Screw Hole
Caratteristiche speciali Resistente ai raggi UV
Resistenza minima a trazione 22.0 kg
Lunghezza totale 203.0 mm
Larghezza totale 4.8 mm
Spessore 1.3 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci