Menu Ricerca

Fascetta 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Nero

Fascetta resistente agli agenti atmosferici contenente un additivo speciale che garantisce protezione dai raggi UV prolungando la vita utile del prodotto.
Codice articolo:

460251

61954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,0112 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

1,12 €

100 x 0,0112 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Nero
Tipo testa Testa non riapribile
Tipo di foro No Screw Hole
Caratteristiche speciali Resistenti alle intemperie
Resistenza minima a trazione 8.0 kg
Lunghezza totale 165.0 mm
Larghezza totale 2.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci