Menu Ricerca

Fascetta 2.5 mm 114.7 mm 25.4 mm PA 4/6 Naturale

Codice articolo:

WIT-18R-V0-M

1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0407 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

40,70 €

1000 x 0,0407 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Lunghezza totale 114.7 mm
Larghezza totale 2.5 mm
Spessore 1.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci