Menu Ricerca

Fascetta 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturale

Questa fascetta in nylon 6/6 naturale è provvista di un dente in acciaio inossidabile. ‌Il dente di acciaio, resistente alla corrosione e non magnetico, si ancora saldamente all'interno del corpo della fascetta per un bloccaggio sicuro Il suo grado di autoestinguenza è classificato V2 secondo UL94; può essere utilizzata a una temperatura di esercizio compresa tra - 40°C e + 85°C.
Codice articolo:

495191

17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 199 0,2538 €
200 - 499 0,246 €
500 - 999 0,2383 €
1000 + 0,2305 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

25,38 €

100 x 0,2538 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 200.0 mm
Larghezza totale 3.6 mm
Diametro massimo fascio cavi 53.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci