Menu Ricerca

Fermacavi - a U, montaggio con adesivo

Disponibile

I fermacavi offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. Il montaggio adesivo consente una salda applicazione e un'agevole rimozione, se necessario. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro cavo compatibile Acquista
0,2939 € - 0,3183 € 327930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
3.2 mm
0,5066 € - 0,5486 € 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
3.2 mm
0,2245 € - 0,2772 € 3978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
PA
6.4 mm
Clip fermacavo Adesivo 3.2 mm PVC Nero

UC-4-A4-RT

Fascia di prezzo
0,3183 € - 0,2939 €

Livelli di giacenza
327930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Regolazione
    Fisso
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Clip fermacavo Adesivo 3.2 mm PVC Nero

UC-2-RT

Fascia di prezzo
0,5486 € - 0,5066 €

Livelli di giacenza
106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Regolazione
    Fisso
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Clip fermacavo Adesivo 6.4 mm PA Naturale

22DPC25550

Fascia di prezzo
0,2772 € - 0,2245 €

Livelli di giacenza
3978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    35.1 mm