22QCC187250
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,287 € |
5000 - 9999 | 0,228 € |
10000 + | 0,1905 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Metodo di montaggio | A scatto; montaggio adesivo |
Intervallo diametro cavo compatibile | 6.3 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.248 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 6.3 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.248 in |
Diametro foro compatibile | 4.7 mm |
Diametro foro compatibile | 0.185 in |
Lunghezza totale | 22.9 mm |
Lunghezza totale | 0.902 in |
Larghezza totale | 9.5 mm |
Larghezza totale | 0.374 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Codice doganale | 3926909790 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare