Menu Ricerca

Clip fermacavo ad albero 7.9 mm 4.7 mm PA Naturale

This natural nylon Cable clamp has a fir tree mount and is easily pushed into application. The clamp is releasable and reusable for easy wire bundling.
Codice articolo:

22QCC187312

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,287 €
5000 - 9999 0,228 €
10000 + 0,1905 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

287,00 €

1000 x 0,287 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio A scatto
Intervallo diametro cavo compatibile 7.9 mm
Diametro massimo cavo compatibile 7.9 mm
Diametro foro compatibile 4.7 mm
Lunghezza totale 22.9 mm
Larghezza totale 9.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci