BHLWHC-500-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2473 € |
5000 - 9999 | 0,2266 € |
10000 + | 0,2155 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Metodo di montaggio | A scatto |
Intervallo diametro cavo compatibile | 12.7 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.5 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 12.7 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.5 in |
Diametro foro compatibile | 7.9 mm |
Diametro foro compatibile | .312 in |
Temperatura di esercizio massima | 85 °C |
Temperatura di esercizio massima | 185 °F |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Altezza totale | 25.4 mm |
Altezza totale | 1 in |
Lunghezza totale | 29.3 mm |
Lunghezza totale | 1.154 in |
Larghezza totale | 10.0 mm |
Larghezza totale | 0.394 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Codice doganale | 3926909790 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.