Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..
Codice Serie: SR2059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,047 € - 0,0642 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1871 € - 0,1951 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,2013 € - 0,2305 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,2053 € - 0,2351 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,502 € - 0,5224 € | 1124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,2053 € - 0,2351 € | 1017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,4149 € - 0,4475 € | 6841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Regolabile
|
Nero
|
|
|
||
| 0,5226 € - 0,5495 € | 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Regolabile
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1358 € - 0,1642 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,0644 € - 0,0755 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 10245620 | 0,04 € - 0,047 € | 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
| 0,1331 € - 0,161 € | 13750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,1358 € - 0,1642 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,112 € - 0,131 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,1397 € - 0,1456 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0879 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0879 € | 111003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,1331 € - 0,161 € | 41318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0941 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,061 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale