Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 15.8 mm 4.6 mm PA Nero

Questa clip a P in plastica da avvitare è facile da installare. Ideale per raccogliere cavi, tubi o condutture.
Codice articolo:

468558

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0736 €
1000 - 1999 0,07 €
2000 + 0,0628 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

7,36 €

100 x 0,0736 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Stile raccordo Morsetto
Metodo di montaggio Vite
Lunghezza base 34.3 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 15.8 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Larghezza totale 12.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Stile Clip a P
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci