Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 12.7 mm 3.6 mm PA Naturale

Questa clip a P in plastica da avvitare è facile da installare. Ideale per raccogliere cavi, tubi o condutture.
Codice articolo:

22CC37B0500

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4000 - 19999 0,0395 €
20000 - 79999 0,0356 €
80000 + 0,032 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 4000

Totale ordine:

158,00 €

4000 x 0,0395 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Natural
Stile raccordo Morsetto
Metodo di montaggio Vite
Intervallo diametro cavo compatibile 12.7 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Larghezza totale 9.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Stile Clip a P
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci