Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 13.5 mm 5.2 mm PA Naturale

Questa clip a P in plastica da avvitare è facile da installare. Ideale per raccogliere cavi, tubi o condutture.
Codice articolo:

22CC37D0562

3695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
3000 - 14999 0,0656 €
15000 - 59999 0,059 €
60000 + 0,0531 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 3000

Totale ordine:

196,80 €

3000 x 0,0656 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Natural
Stile raccordo Morsetto
Metodo di montaggio Vite
Intervallo diametro cavo compatibile 13.5 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Larghezza totale 9.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Stile Clip a P
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci