22CC50D0625
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
2000 - 9999 | 0,0765 € |
10000 - 39999 | 0,0689 € |
40000 + | 0,062 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Fisso |
---|---|
Colore | Natural |
Stile raccordo | Morsetto |
Metodo di montaggio | Vite |
Intervallo diametro cavo compatibile | 15.9 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.626 in |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Larghezza totale | 12.7 mm |
Larghezza totale | 0.5 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Stile | Clip a P |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.