Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 17.4 mm 5.2 mm PA Nero

Questa clip a P in plastica da avvitare è facile da installare. Ideale per raccogliere cavi, tubi o condutture.
Codice articolo:

22CC50D0687B

2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 9999 0,0831 €
10000 - 39999 0,0748 €
40000 + 0,0673 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

166,20 €

2000 x 0,0831 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Stile raccordo Morsetto
Metodo di montaggio Vite
Intervallo diametro cavo compatibile 17.4 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Larghezza totale 12.7 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Stile Clip a P
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci