Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 3.2 mm PA Naturale

Questa clip a P in plastica da avvitare è facile da installare. Ideale per raccogliere cavi, tubi o condutture.
Codice articolo:

460275

192219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0391 €
1000 - 1999 0,0371 €
2000 + 0,0335 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

3,91 €

100 x 0,0391 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Natural
Stile raccordo Morsetto
Metodo di montaggio Vite
Lunghezza base 19.8 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 3.2 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Larghezza totale 9.6 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Stile Clip a P
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci