Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 25.4 mm 4.6 mm PA Naturale

Questa clip a P in plastica da avvitare è facile da installare. Ideale per raccogliere cavi, tubi o condutture.
Codice articolo:

460283

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1189 €
1000 - 1999 0,1128 €
2000 + 0,1016 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

11,89 €

100 x 0,1189 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Natural
Stile raccordo Morsetto
Metodo di montaggio Vite
Lunghezza base 43.0 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 25.4 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Larghezza totale 12.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Stile Clip a P
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci