Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,0673 € |
1000 - 1999 | 0,0639 € |
2000 + | 0,0574 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Fisso |
---|---|
Colore | Nero |
Stile raccordo | Morsetto |
Metodo di montaggio | Vite |
Lunghezza base | 31.0 mm |
Lunghezza base | 1.22 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 12.7 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.5 in |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Larghezza totale | 12.0 mm |
Larghezza totale | 0.472 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Stile | Clip a P |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.