Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 22.2 mm 5.2 mm PA Naturale

Questa clip a P in plastica da avvitare è facile da installare. Ideale per raccogliere cavi, tubi o condutture.
Codice articolo:

N-14B-19

1157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,602 €
1000 + 0,5896 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

301,00 €

500 x 0,602 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Natural
Stile raccordo Morsetto
Metodo di montaggio Vite
Intervallo diametro cavo compatibile 22.2 - 22.2 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 110 °C
Larghezza totale 12.7 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Stile Clip a P
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci