Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 50.8 mm 5.2 mm PA Nero

Questa clip a P in plastica da avvitare è facile da installare. Ideale per raccogliere cavi, tubi o condutture.
Codice articolo:

N-32B-BK

9863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,4366 €
5000 + 0,4048 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

218,30 €

500 x 0,4366 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Regolabile
Colore Nero
Stile raccordo Morsetto
Metodo di montaggio Vite
Intervallo diametro cavo compatibile 44.5 - 50.8 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Larghezza totale 12.7 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Stile Clip a P
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci