Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 4.8 mm PA Naturale

Questa clip a P in plastica da avvitare è facile da installare. Ideale per raccogliere cavi, tubi o condutture.
Codice articolo:

N-3B-19

10722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1774 €
5000 - 9999 0,1625 €
10000 + 0,1544 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

177,40 €

1000 x 0,1774 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Natural
Stile raccordo Morsetto
Metodo di montaggio Vite
Intervallo diametro cavo compatibile 4.8 - 4.8 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 110 °C
Larghezza totale 12.7 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Stile Clip a P
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci