Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 4.8 mm PA Naturale

Questa clip a P in plastica da avvitare è facile da installare. Ideale per raccogliere cavi, tubi o condutture.
Codice articolo:

N-3E-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0918 €
5000 - 9999 0,0848 €
10000 - 19999 0,0804 €
20000 - 29999 0,0759 €
30000 + 0,067 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

91,80 €

1000 x 0,0918 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Natural
Stile raccordo Morsetto
Metodo di montaggio Vite
Intervallo diametro cavo compatibile 4.8 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 110 °C
Larghezza totale 9.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Stile Clip a P
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci