Menu Ricerca

Clip fermacavo da avvitare 19.1 mm 4.0 mm PVC Nero

Questa clip si monta tramite vite ed è usata per mantenere i componenti saldamente in posizione all'interno dell'applicazione. Comprende anche un set aggiuntivo di piedini per offrire ulteriore supporto al componente. In PVC nero, ha una classificazione UL94 V-0.
Codice articolo:

V-1008

2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,0187 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

101,87 €

100 x 1,0187 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Materiale PVC
Metodo di montaggio Vite M3/#6
Lunghezza base 22.6 mm
Larghezza base 12.7 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 19.1 mm
Diametro foro 4.0 mm
Diametro massimo cavo compatibile 19.1 mm
Temperatura di esercizio massima 50 °C
Temperatura minima di esercizio 0 °C
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 50 °C
Altezza totale 19.8 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Numero di fori 1
Stile 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci