Menu Ricerca

Clip fermacavo da avvitare 34.9 mm 4.0 mm PVC Nero

Questa clip si monta tramite vite ed è usata per mantenere i componenti saldamente in posizione all'interno dell'applicazione. Comprende anche un set aggiuntivo di piedini per offrire ulteriore supporto al componente. In PVC nero, ha una classificazione UL94 V-0.
Codice articolo:

V-1011

6574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,9103 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

91,03 €

100 x 0,9103 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Materiale PVC
Metodo di montaggio Vite M3/#6
Lunghezza base 31.8 mm
Larghezza base 28.6 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 34.9 mm
Distanza tra fori di fissaggio 19.1 mm
Diametro foro 4.0 mm
Diametro massimo cavo compatibile 34.9 mm
Temperatura di esercizio massima 85 °C
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Altezza totale 34.1 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Numero di fori 2
Stile 2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci