Menu Ricerca

Clip fermacavo da avvitare 12.7 mm 2.8 mm PA Nero

Questa clip si monta tramite vite ed è usata per mantenere i componenti saldamente in posizione all'interno dell'applicazione. Comprende inoltre un set aggiuntivo di supporti per maggiore supporto ed è dotata di bordi levigati per proteggere il componente da usura e abrasione. Prodotto in nylon nero e classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

VM-1004

462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,344 €
5000 + 0,3156 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

34,40 €

100 x 0,344 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Materiale PA
Metodo di montaggio Vite M3/#6
Lunghezza base 19.1 mm
Larghezza base 12.7 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 12.7 mm
Diametro foro 2.8 mm
Diametro massimo cavo compatibile 12.7 mm
Temperatura di esercizio massima 85 °C
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Altezza totale 13.2 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Numero di fori 1
Stile 4

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci