VM-1007
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,382 € |
5000 + | 0,3535 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Fisso |
---|---|
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | Vite M3/#6 |
Lunghezza base | 20.8 mm |
Lunghezza base | 0.819 in |
Larghezza base | 12.7 mm |
Larghezza base | 0.5 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 17.5 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.689 in |
Diametro foro | 3.8 mm |
Diametro foro | 0.15 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 17.5 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.689 in |
Temperatura di esercizio massima | 85 °C |
Temperatura di esercizio massima | 185 °F |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Altezza totale | 19.8 mm |
Altezza totale | 0.78 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Numero di fori | 1 |
Stile | 4 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.