Menu Ricerca

Clip fermacavo da avvitare 57.2 mm 3.8 mm PA Nero

Questa clip si monta tramite vite ed è usata per mantenere i componenti saldamente in posizione all'interno dell'applicazione. Comprende inoltre un set aggiuntivo di supporti per maggiore supporto ed è dotata di bordi levigati per proteggere il componente da usura e abrasione. Prodotto in nylon nero e classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

VM-1030

1566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 2,0591 €
100 + 1,5308 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

102,96 €

50 x 2,0591 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Materiale PA
Metodo di montaggio Vite M3/#6
Lunghezza base 76.2 mm
Larghezza base 38.6 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 57.2 mm
Distanza tra fori di fissaggio 19.1 mm
Diametro foro 3.8 mm
Diametro massimo cavo compatibile 57.2 mm
Temperatura di esercizio massima 85 °C
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Altezza totale 63.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Numero di fori 2
Stile 7

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci