Menu Ricerca

Fermacavi - Montaggio a vite, a U

Disponibile

Queste clip per montaggio a vite sono ideali per fissare i fasci di cavi mentre il design a U consente di posare e rimuovere cavi e fili velocemente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,3535 € - 0,382 € 13778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.8 mm
17.5 mm
1,0187 € - 1,0187 € 2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
19.1 mm
0,3793 € - 0,4104 € 1542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
9.5 mm
  • di 2
Clip fermacavo da avvitare 17.5 mm 3.8 mm PA Nero

VM-1007

Fascia di prezzo
0,382 € - 0,3535 €

Livelli di giacenza
13778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Materiale
    PA
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
Clip fermacavo da avvitare 19.1 mm 4.0 mm PVC Nero

V-1008

Fascia di prezzo
1,0187 € - 1,0187 €

Livelli di giacenza
2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
Clip fermacavo da avvitare 9.5 mm 2.4 mm PVC Nero

V-1002

Fascia di prezzo
0,4104 € - 0,3793 €

Livelli di giacenza
1542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6