Menu Ricerca

Fermacavo per cavi piatti

Disponibile

I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.

Codice Serie: SR2169

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Materiale Lunghezza base Metodo di montaggio Acquista
0,6093 € - 0,6093 € 3602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
PA
67.0 mm
Adesivo
1,0929 € - 1,0929 € 24800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
PA
27.0 mm
Adesivo
  • di 4
Fermacavo piatto Adesivo 54.0 mm 67.0 mm PA

TFCC-40-01

Fascia di prezzo
0,6093 € - 0,6093 €

Livelli di giacenza
3602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    67.0 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Larghezza interna
    54.0 mm
  • Larghezza cavo
    54.0 mm
Fermacavo piatto Adesivo 22.0 mm 27.0 mm PA

TFCM-25S

Fascia di prezzo
1,0929 € - 1,0929 €

Livelli di giacenza
24800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    27.0 mm
  • Larghezza base
    10.0 mm
  • Larghezza interna
    22.0 mm
  • Larghezza cavo
    22.0 mm