Menu Ricerca

Fermacavo piatto a scatto

Disponibile

I fermacavi per cavi piatti con innesto a scatto e si installano facilmente a pressione. Questi fermacavi bloccano i cavi dall'alto.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Lunghezza base Intervallo spessore pannello Acquista
0,1699 € - 0,192 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,228 € - 0,2625 € 22236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1893 € - 0,2169 € 9222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1865 € - 0,2141 € 3724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,2058 € - 0,2349 € 3232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
0.8 - 1.6 mm
Fermacavo piatto A scatto 15.0 mm 27.0 mm PA

FCCS-1

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
  • Lunghezza base
    27.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    15.0 mm
  • Altezza interno
    3.4 mm
Fermacavo piatto A scatto 60.0 mm 72.0 mm PA

FCCS-5

Fascia di prezzo
0,2625 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
22236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
  • Lunghezza base
    72.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    60.0 mm
  • Altezza interno
    3.7 mm
Fermacavo piatto A scatto 35.0 mm 47.0 mm PA

FCCS-3

Fascia di prezzo
0,2169 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
9222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
  • Lunghezza base
    47.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    35.0 mm
  • Altezza interno
    3.7 mm
Fermacavo piatto A scatto 30.0 mm 42.0 mm PA

FCCS-2

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1865 €

Livelli di giacenza
3724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
  • Lunghezza base
    42.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    30.0 mm
  • Altezza interno
    3.7 mm
Naturale PA N/A 57.0 mm (L)

FCCS-4

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
3232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
  • Lunghezza base
    57.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    45.0 mm
  • Altezza interno
    3.7 mm