Menu Ricerca

Ferriti

In produzione

Our ferrite toolbox includes a selection of 30 different product patterns, from ferrite rings, ferrite toroids and split ferrite cores to ferrite beads. It was designed specifically for engineers and its compact and well-organized storage makes it ideal for testing, prototyping and material comparison.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
275,00 € - 275,00 € Richiedi il lead time qui
Cassetta degli attrezzi in ferrite - HxWxD - 190.0 mm; 375.0 mm; 155.0 mm

PRO-EMI-KIT

Fascia di prezzo
275,00 € - 275,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza
    190.0 mm
  • Larghezza
    375.0 mm
  • Profondità
    155.0 mm
  • Peso Kg
    5.0 kg
  • Codice doganale
    3926909790