Menu Ricerca

Ferriti intere per cavi piatti

In produzione

Le ferriti intere per cavi piatti hanno un design speciale che aiuta a eliminare il rumore sui cavi piatti. Bloccano i disturbi a bassa frequenza e assorbono quelli ad alta frequenza emessi dalle linee di segnale o dai cavi di alimentazione. Questo le rende ideali per la soppressione delle emissioni elettromagnetiche e delle interferenze a radiofrequenza.

La nostra gamma è disponibile in varie lunghezze di inserti e impedenze in MHz. Sono disponibili in vari tipi, adatti per cavi piatti e a nastro.

  • Materiale ferrite: A5 e K5B (RMS-303)
  • Materiale alloggiamento: nylon 6/6 RMS-244
  • Materiale clip e molla: acciaio inossidabile RMS-305
  • Colori: nero e grigio

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
71 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Lunghezza totale Impedenza a 25 MHz Larghezza totale Acquista
2,4602 € - 2,7336 € Richiedi il lead time qui
104 Ω
36 Ω
7,6939 € - 8,5488 € Richiedi il lead time qui
52.0 mm
152 Ω
63.5 mm
77 Ω
28.5 mm
0,6372 € - 0,7081 € Richiedi il lead time qui
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
0,7569 € - 0,841 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
0,2897 € - 0,3219 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
0,1755 € - 0,195 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
32 Ω
13.8 mm
10 Ω
1.8 mm
0,8746 € - 0,9718 € Richiedi il lead time qui
44.0 mm
62 Ω
49.6 mm
23 Ω
12.0 mm
0,2257 € - 0,2508 € Richiedi il lead time qui
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
0,4926 € - 0,5474 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
1,2464 € - 1,3849 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
0,5198 € - 0,5775 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
70 Ω
23.3 mm
35 Ω
12.0 mm
1,0306 € - 1,1452 € Richiedi il lead time qui
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
0,6695 € - 0,7439 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
0,7981 € - 0,8868 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
0,793 € - 0,8811 € Richiedi il lead time qui
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
0,6018 € - 0,6687 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
5,295 € - 5,8834 € Richiedi il lead time qui
189 Ω
102 Ω
3,1985 € - 3,5539 € Richiedi il lead time qui
124 Ω
50 Ω
11,6351 € - 12,9279 € Richiedi il lead time qui
52.0 mm
172 Ω
77 Ω
28.5 mm
0,9941 € - 1,1045 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
  • di 4
Cavo piatto ferrite 43.7 mm 36 Ω 104 Ω A5 RMS-303

RFP1-34-10-A5

Fascia di prezzo
2,7336 € - 2,4602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 52.0 mm 77 Ω 152 Ω A5 RMS-303

RFP1-40-28-M-A5

Fascia di prezzo
8,5488 € - 7,6939 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    52.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Larghezza totale
    28.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5 RMS-303

RFS1-14-15-A5

Fascia di prezzo
0,7081 € - 0,6372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    18.7 mm
  • Lunghezza totale
    23.8 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5 RMS-303

RFS1-17-15-A5

Fascia di prezzo
0,841 € - 0,7569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    21.5 mm
  • Lunghezza totale
    25.5 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5 RMS-303

RFS1-6-8-A5

Fascia di prezzo
0,3219 € - 0,2897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5 RMS-303

RFS5-7-2-A5

Fascia di prezzo
0,195 € - 0,1755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    9.7 mm
  • Lunghezza totale
    13.8 mm
  • Larghezza totale
    1.8 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 44.0 mm 23 Ω 62 Ω A5 RMS-303

RFS2-34-12-A5

Fascia di prezzo
0,9718 € - 0,8746 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    44.0 mm
  • Lunghezza totale
    49.6 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5 RMS-303

RFS2-5-8-A5

Fascia di prezzo
0,2508 € - 0,2257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    7.2 mm
  • Lunghezza totale
    9.1 mm
  • Larghezza totale
    7.8 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5 RMS-303

RFS2-9-20-A5

Fascia di prezzo
0,5474 € - 0,4926 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5 RMS-303

RFS2-11-20-A5

Fascia di prezzo
1,3849 € - 1,2464 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.9 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5 RMS-303

RFS2-15-12-A5

Fascia di prezzo
0,5775 € - 0,5198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    23.3 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5 RMS-303

RFS2-18-18-A5

Fascia di prezzo
1,1452 € - 1,0306 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5 RMS-303

RFS2-21-12-A5

Fascia di prezzo
0,7439 € - 0,6695 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.5 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5 RMS-303

RFS2-22-20-A5

Fascia di prezzo
0,8868 € - 0,7981 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    31.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5 RMS-303

RFS2-24-8-A5

Fascia di prezzo
0,8811 € - 0,793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    31.0 mm
  • Lunghezza totale
    36.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5 RMS-303

RFS2-27-10-A5

Fascia di prezzo
0,6687 € - 0,6018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 34.4 mm 102 Ω 189 Ω A5 RMS-303

RFP1-26-28-A5

Fascia di prezzo
5,8834 € - 5,295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 52.0 mm 50 Ω 124 Ω A5 RMS-303

RFP1-40-15-A5

Fascia di prezzo
3,5539 € - 3,1985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 52.0 mm 77 Ω 172 Ω A5 RMS-303

RFP4-40-28-MPA5

Fascia di prezzo
12,9279 € - 11,6351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    52.0 mm
  • Larghezza totale
    28.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5 RMS-303

RFS1-16-15-A5

Fascia di prezzo
1,1045 € - 0,9941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    21.5 mm
  • Lunghezza totale
    25.5 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5