Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite is made up of two cores and has a 25 MHz impedance of 105 Ω, 100 MHz impedance of 175 Ω
Codice articolo:

RFP1-20-25-A5

57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 59 5,0523 €
60 + 4,5471 €
Confezione standard: 15

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

75,78 €

15 x 5,0523 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci